399-6067: COJINETE DOBLE: YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-6067: COJINETE DOBLE YM

    Número de pieza: 399-6067
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Taza de cojinete de rodillos cónicos Cat® (especial)
    earthmoving compactor
    825K 826K

    wheel-type loader
    986K 994 986H 982M 994D 980M 994H 994F 980L 980K 988F 988B 988F II 980K HLG

    engine - generator set
    3508C 3512B 3516 3512 3516B 3508B G3516B 3508 G3512 3512C G3412 3516C PM3512 G3520B G3406 PM3508 PM3516

    petroleum products
    3512B 3512 3512C 3516 3508C 3516B 3508B

    off-highway truck
    785C 789 793C 784C 785D 784B 785B 785 789B 793 793B 789D 789C 785G

    track-type loader
    953C 963C

    engine - industrial
    3512 3508 3512C 3516 G3512 3512B G3508 3508B G3516 3516C 3516B G3520B

    mini hydraulic excavator
    305E 305E2 CR 303.5E 303.5E2 CR 305.5E2 CR 305.5E

    work tool
    A19 A19B A26B

    paving compactor
    CS-533D CP-533C CS-563 CS-583D CP-433C CS-531D CP-563 CS-531 CS-573 CS-533 CS-563C CS-583 CS-573C CS-533C CP-533D CS-583C CP-533 CS-563D CS-573D CP-563C CS-431C CP-563D CS-531C CS-433C

    backhoe loader
    438C 416B 436C 416D 424D 426B 428D 432D 426C 430D 428B 420D 416C 442D 436B 438D 428C 438B

    wheel dozer
    824K

    underground articulated truck
    AD55 AD45B

    marine products
    3516B 3512B 3508B 3412 3512C

    wheel tractor-scraper
    633E

    track-type tractor
    D10R D9R D4H D10N

    oem solutions
    CAT WDS