399-6069: PISTA DE COJINETE: YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-6069: PISTA DE COJINETE YM

    Número de pieza: 399-6069
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de bolas Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    cold planer
    PM-565B PM-565 PM-465 PM-201

    challenger
    35 45 55

    motor grader
    14E 12F

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 966K XE 966K

    wheel-type skidder
    555D 545D 535D 525D

    off-highway truck
    777G

    pipelayer
    594H 572G 578

    track-type tractor
    7A D7H 6A D6H 8 7S 58 D9N 7 D10N 9U D8R 6SU D6H XR 10U D7G D8N 6 8A 8U 59L 9 D7R 6S 7U 59 56H 57H D6H II 10SU 10 56 59N 7SU 9C 58L D8L D6H XL 8S 8SU 7S LGP 57 9SU 9S D10R D9L

    oem solutions
    777G