3B-4605: Chaveta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-4605: Chaveta

    Número de pieza: 3B-4605
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Tipo de extremo (en pulgadas): extremo de inglete

    Descripción:
    El pasador de chaveta es un pasador de dos cuerpos que se obtiene al doblar un tramo de cable semicircular aproximadamente por la mitad para formar un bucle que funciona de cabeza. Después de la instalación, cada mitad del cuerpo se puede doblar para mantener el pasador en su lugar. Los pasadores de chaveta que se especifican están diseñados para utilizarse con los pasadores de horquilla que se incluyen aquí y en conjuntos de perno y tuerca con pasadores o en otro tipo de conjuntos con pasadores de conexión libre en aplicaciones generales.
    Las piezas de tornillería Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en función del tamaño, la fuerza, la carga de sujeción y el rendimiento anterior. Los otros fabricantes no cuentan con esta información. Se las seleccionan para que duren hasta la reconstrucción o hasta el final de la vida útil de la máquina. Si bien puede parecer que las piezas de tornillería no fabricadas por Cat son adecuadas para la máquina, ninguna empresa conoce el equipo como nosotros.

    Atributos:
    • La tornillería Cat está fabricada de acuerdo con especificaciones precisas y para proporcionar durabilidad, confiabilidad y productividad.
    • Resistencia y calidad: tornillería que cumple o supera los requisitos de ISO, ASTM, ASME y SAE.
    • Recubrimientos que cumplen con requisitos especiales para diferentes aplicaciones (cumplen con RoHS).


    Aplicaciones:
    • Puede confiar en que con la tornillería Cat podrá construir, mantener o reparar la mayoría de las aplicaciones de máquinas y talleres en todo el mundo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Acero
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 16-Jan
    • Longitud del pasador: B (pulg): 4-Mar
    • Material: acero con revestimiento de zinc, Acero con revestimiento de cinc
    • Notas: OAL: 19,05, diámetro del pasador: 1,5875
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo de inglete
    challenger
    55 35 45

    wheel-type loader
    972G 938H 950 972G II 926E 920 962G II 936 980G 930 G936 960F 950E 936F 966D 950 GC 990 966C 962H 924G 938F 924GZ 916 936E 992B 950H 930R 926 950B/950E 980 962G 980F 966F 930T 980F II 938G 988 972H 966E 924H 950G G926 950B 966G II 966G 980C 970F 938G II 990 II 924F 988B 950F 992C 966H 980G II 992 918F 928G 950G II 950F II 910 928H 980B 930G 994 966F II G916 992D

    engine - generator set
    3512 3512B 3516B 3508 3512C 3508B 3516C 3516 D399 C280-16 C4.4 3306 3306B D379B 3304 3304B D398B

    wheel-type skidder
    518 528

    off-highway truck
    775D 773D 771C 777B 771D 777F 785 773E 793C 793 775F 777G 773F 777 773B 785C 784C 772B 785D 775B 773 769B 769 775G 777D 768C 769C 776D 797 776C 773G 769D 772 773G OEM 768B 789B 795F AC 776 775E 785B 793B 789 773G LRC 795F XQ 775G OEM 797B 777E 775G LRC 776B 789C 784B 777C

    track-type loader
    931B 951C 977K 951 941 931 953K 955L 955C 955 977H 951B 977 983 963K 955K 977D 983B 955H 941B 977L 977A

    engine - industrial
    3516 D349 3508 D379 G399 3512 D398B D353C 3304 3508B D342 G3508 D398 D399 D320A G343 D353E C175-16 G398 D353D D379B D346 G379 G379A G342C D342C G3512 SCT673 D330C G3516 3512C D348 SR4

    articulated dump truck
    D250B D400D D300B D550B D30D D35HP D25C D25D D350C D35C D40D D400 D44B D30C D250D D350D D300D D20D

    mini hydraulic excavator
    305D CR 305 305E2 CR 305.5E2 CR 305E 303E CR 305E2 301.7CR 305.5E 301.5 305C CR 303.5E2 CR 308 304E 303C CR 303.5 305.5E2 303.5E2 304D CR 306 304 304.5E2 303ECR 302CR 304E2 CR 303.5D 303.5E 306E 304C CR 305.5 305.5D 304E2 301.8 301.6 303.5C

    motor grader
    14E 12F 120G 140G 14M 130G 140M 140 120B 14G 12G 16G 160G 120 12M 160M 12E 120L 16 120M 140B

    paving compactor
    CP-663E CS-323C CP-563C CS-533D PS-300 CS-563C CS-583C CB-614 CB-334D PS-500 CS-563D CS-531D CP-533D CP-323C CB-335D CP-563D PF-300 CS-663E CS-573C

    underground articulated truck
    AD55

    drill
    MD6200

    excavator
    213B 235D 224B 215 235 225 219D 205 215B 245 229D 235B 214B 245B 245D 231D 219 225D 206 235C 215C 214B FT 320C 215D

    wheel tractor-scraper
    637K 621G 621R 623K LRC 627E 621B 627 631E 621E 631G 651B 621H 641 627B 613B 657 623 637E 623E 641B 637 631C 623B 621 621K OEM 657E 637G 651 627K 613 657B 623F 633C 651E 627G 623H 613C 627H 623G 666 627K LRC 621S 623K 657G 631K 621K 639D

    manipulador telescópico
    TH220B RTC60 RT60 RT50 RT100 RT80 RT50SA TH580B

    earthmoving compactor
    825C 816 825 826B 815 816B 836 826C 815B 825B

    generator
    SR4

    petroleum products
    C280-12 3516C 3512 3512C 3508C C175-16 3512B 3516B 3516

    engine - truck
    7155 1673

    cold planer
    PM-465

    forest products
    1390 TK741 539 TK752 TK751 552 541 551

    track-type skidder
    527 54H 4P D4HTSK III 517 D4HTSK II

    backhoe loader
    436 446B 446

    wheel dozer
    834B 834S 824B 814B 814 824C 824S 834U 834 824 824G 844

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18 IT38G IT28G IT28B IT38F IT18F IT18B IT24F IT38G II IT38H IT62H IT62G II

    pipelayer
    583T 572R II 572G PL83 561B 561N PL87 571G 587T 561D PL72 594 PL61 583K 561C 594H 583H 587R 561M

    marine products
    3612 3608 3516 D333A 3516B D399 D353E 3508 D346 D379B C280-8 3512 3512B C32 D379A D349 D315 C280-12 D342 C280-6 D333B D353C C280-16 3508B D353D D375D C175-16 D337F D398A D342C D330A D337 D330B D326F D397D D364 D348 3512C D398B 3606 3616

    track-type tractor
    D4E D11T 6SU 53 54 11 D8R D5N 59L D7G D6T LGP D6R D6N D6M D6T D7R D9T D6C D6E D6R III D6D D10T2 D6R II 153 3S D5 D9H D7R II 4 D9G D5B 7S 163 D6H D6K XL 55 D6R STD D10 D5H D3 11U D9R D7F 141 D3B 44 10 6 3 5P D7R LGP 193B D9N D4D 57H D7R XR 10SU D8H D10R D7E D6N XL D5R LGP 165 6S D6T XW 8SU D6H XR D7H D7G2 173B D6T XL D4H 143 59N 10U 10S D6H II D5H XL 3P D6G2 LGP 7SU 4S 7U D8T 9C D6R LGP D6N LGP D6E SR 183B 59 9U 9 D11R D6K D4H XL D8R II 6A D6R XL 7 5S 4P 5 8 182 D5R2 D10T D11N 7A D6H XL 4A D10N D5R XL 9SU D6G2 XL 140 D9L D5M D7E LGP D4H III 58L 8A D6K LGP 11SU 9S 10C D8K D4B 8U D8L 56H 192 5A D6G 58 D8N

    expanded mining products
    6020B

    load, haul, dump
    R3000H R2900G

    oem solutions
    CAT WDS