3B-4637: Pasadores de chaveta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-4637: Pasadores de chaveta

    Número de pieza: 3B-4637
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo de extremo (en pulgadas): extremo de inglete

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 1/4
    • Longitud del pasador: B (pulg): 1 1/4
    • Material: acero con revestimiento de zinc
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo de inglete
    track-type tractor
    9S 8S D3, 3S D3B, 9U 8U 8A 46 53 8R 41 9A 8C 9C 3P 173 3 9R

    road reclaimer
    RM-250C, SS-250, RM-300, RR-250, SS-250B, RR-250B

    wheel-type loader
    966C, 950, 966R

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    931B, 935B, 931

    earthmoving compactor
    815, 816