3B-4647: pasadores de chaveta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-4647: pasadores de chaveta

    Número de pieza: 3B-4647
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cotter pin Mitered End

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Steel
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 3/8
    • Longitud del pasador: B (pulg): 2 1/2
    • Material: acero con revestimiento de zinc, Acero con revestimiento de cinc
    • Notas: OAL: 63.5, Pin Diameter: 9.525
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo de inglete
    mini hydraulic excavator
    301.7D 301.6, 301.4C, 301.5, 301.6C, 301.8C, 301.7D CR 301.8

    motor grader
    140H NA 120M 2 160K, 140M 2 140H, 18M3, 12H NA 160M 3 140M, 12M 2 143H, 140G, 160H NA 16H, 120H ES 16M3, 160M 3 AWD 120H, 160M, 160H, 163H NA 160G, 12H, 120M, 12M 3 AWD 12K, 120K, 12M, 135H, 14H NA 12G, 16M, 12H ES 140M 3 14M, 14L 160M 2 130G, 135H NA 120G, 12M 3 163H, 140K, 14M3, 160H ES 14H, 120H NA 14M-3 140K 2 140H ES 16G, 16H NA 140M 3 AWD 120K 2 14G

    work tool
    SNOW WING

    wheel-type loader
    950F II 950F, 966F II 960F, 988B, 980F, 970F, 980C

    off-highway truck
    773B, 773G, 769D, 772G, 795F AC 789B, 793F, MT4400D AC 773E, 795F XQ 793B, 785C, 777F, 771D, 797F, 793C, 777G, 785D, 773D, 770G, 775D, 789C, 789D, 773F, 773G LRC 772G OEM 793D, 776C, 777E 785B, 772, 769C, 777C, 793F XQ 775E, 777D, 770G OEM 797, 771C, 775F, 770, 775G LRC 775G, 793F CMD 775B, 793F OEM

    asphalt paver
    AP-1000E AP500F, BG-260C, AP600F, BG-230D, AP655F, BG-260D, AP-800D, BG1000E, AP-1000D, AP-1000B, AP-800C BG-210B BG-230 BG600D, BG-225B BG-240C, AP-1000F AP-900B, BG500E, AP-600D, AP-500E, AP-1000

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-465, PM-201

    track-type tractor
    D6E D5H, D4H XL D4H, D4H III D6G2 XL D6G SR D5H XL

    road reclaimer
    RM-350, SS-250B, RM-350B, RM-250C, RR-250B, SM-350, RM-500, RM-300, RM500B, SS-250, RR-250

    wheel dozer
    824G, 824G II 824H

    off highway trucks
    785G 797B

    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II

    excavator
    5230B

    earthmoving compactor
    826C, 816F II 816F, 836, 826G II 825G, 826G, 826H, 825G II 825H