+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-5301: Pasadores de chaveta

    Número de pieza: 3B-5301
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo de extremo (en pulgadas): extremo cuadrado

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material: Acero con revestimiento de cinc, acero con revestimiento de zinc
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo cuadrado
    telehandler
    TH82, TH62, TH63, RT50, RT60, RT50SA

    3300
    3306B G3304 G3306 3304B

    cold planers
    PM-565B, PM-465, PM-201

    7 to 9 liter
    C7 3126B C9 C9.3 C-9 3114 3126

    asphalt pavers
    AP355F, AP300D, AP300FLRC, AP355FLRC, AP-800, AP-1050

    in-line ripper-wt
    TL2-730 TL2-930 TL2-530

    wheel tractor scrapers
    627E, 657G, 631G, 627G, 651E, 657E, 631EII, 621G, 657EPP, 621F, 637G, 627F, 627EPP, 623E, 633E, 623G, 623F, 651, 627BPP, 623, 621B, 637E, 641, 621R, 666

    transmission
    TH35 CX31 DB TH31 CX31

    field cultivator-wt
    TL5-36 TL5-40 TL5-30 TL5-42 TL5-48 TL5-38 TL5-50 TL5-34 TL5-46 TL5-32 TL5-44

    10 to 13 liter
    C11 3176C C13 3176B C-12 3196 C-10

    track loaders
    955L

    motor graders
    160M2AWD, 12M, 12HNA, 140M2AWD, 135HNA, 140HNA, 120M, 163H, 140M, 16M, 14M, 120HNA, 160HNA, 160MAWD, 16H, 120MAWD, 160M, 160M2, 140M2, 143H, 140MAWD, 14H, 12F

    track excavators
    E240C, 320, E200B, 325L, E120B, 304.5E2XTC E240BL, 320L, E110B, 320DL, E200BL, 325, 320CL, E240B

    broom-wt
    BP118C BU118 BP15B BP115C BA18 BP18B BU115

    track type tractors
    D5B, D6DLGP, D7GLGP, D7GSA, D7F

    articulated trucks
    D250D, D20D

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3412E G3412 3408A 3408C 3408E G3408

    3116/3208
    3116

    15 to 18 liter
    C18 3406C 3406E

    ag tractors
    75E, 65E, 95E, 85E, 75D, 65D, 85D, 75, 65B

    backhoe loaders
    436B, 416II, 436II, 438II, 428II, 426II

    off highway trucks
    772

    wheel loaders
    960F, IT38H, 930K IT38G, 928H, IT38F, IT62G, 950F, 924H, IT28G, 966F, IT24F, IT62H, 924F, 926E, 966FII, IT18, IT28, 916, 938GII

    brush cutters,industrial,other
    TK371, HA871, HA771, TK381