+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-5302: Pasadores de chaveta

    Número de pieza: 3B-5302
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo de extremo (en pulgadas): extremo de inglete

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material: acero con revestimiento de zinc
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo de inglete
    chal
    65E, 65D, 65C, 75D, 75C, 75E

    exc
    330B L 330C, 325C, 325B L

    mex
    303.5E2 304E2 305.5E2 305.5E2 CR 304E2 CR 304.5E2 305E2 303.5E2 CR 305E2 CR

    bhl
    426C, 428C, 424D, 428D, 416D, 420D, 430D, 438D, 432D, 442D, 416C, 438C, 416B, 436C, 446B, 446D, 428B

    tskd
    D4HTSK III 527 D4HTSK II D5HTSK II 517

    it
    IT28G

    wktl
    BH27 BH30W BP24 BH30

    tmh
    TH82, TH63, TH560B, TH580B, TH83 TH62, TH460B, TH340B, TH103 TH350B, TH330B, TH220B, TH355B, TH360B

    wtl
    907H 908, 928HZ, 906, 907M 907H2 924H, 907K 924HZ, 908H 906M 908M 924G, 924GZ, 908K 906K 930H, 906H 902, 930G, 908H2 906H2 928G