3B-5313: pasadores de chaveta
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-5313: pasadores de chaveta

    Número de pieza: 3B-5313
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo de extremo (en pulgadas): extremo de inglete

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del pasador: A (pulg): 1/4
    • Longitud del pasador: B (pulg): 1 1/2
    • Material: acero con revestimiento de zinc
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo de inglete
    asphalt paver
    AP-200

    track-type tractor
    8S 3 4 6 3S 53 9C D3, 9A 58 D3B, 8U D8L, 9U 8A 8 8C 3P 9S

    underground articulated truck
    AD55, AD55B, AD30

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250, SS-250, RR-250B

    motor grader
    140, 12E, 120B, 120, 140B

    track-type loader
    935B, 931B, 931

    earthmoving compactor
    826C, 816B