+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-5320: Pasadores de chaveta

    Número de pieza: 3B-5320
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo de extremo (en pulgadas): extremo de inglete

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Dimensiones (mm): 0
    • Material: Acero con revestimiento de cinc, acero con revestimiento de zinc
    • Notas: 0
    • Tipo de pasador: pasadores de chaveta
    • Tipo extremo de chaveta: extremo de inglete
    mex
    302.5, 302.2D 302.5C, 302.7D 302.4D

    exc
    330C MH 325C, 345B II MH 330B L

    whex
    W345B II W330B M325B

    ttt
    D7R II D6T XW D6T LGPPAT D6M D6T XL D7R, D5N D8T, D6N D6T, D6R, D6T LGP D5M D8R D6T XL PAT D8R II D6T XW PAT

    emac
    C9.3

    mg
    140G, 160K, 120H, 135H, 140H ES 14M, 160H NA 140H NA 12K, 160G, 12H NA 140K, 12G, 12M 3 163H NA 16H, 14G, 12H, 120K 2 14M-3 120H ES 160H, 160H ES 12M 3 AWD 16G, 14H, 120H NA 160M 3 AWD 140M 3 135H NA 140H, 130G, 120G, 143H, 160M 3 120K, 163H, 140M 3 AWD 14M3, 12H ES 14H NA 16H NA 140K 2

    wktl
    SNOW WING

    pipe
    PL72, 572R, 572R II

    wtl
    924K 930M 930K 938K 914K 910K