3B-8428: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-8428: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 3B-8428
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,34
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,69
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,13
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/4
    • Paso de rosca del orificio: 14
    • Pendiente: 8
    • Recubrimiento: Phosphate & Oil
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    earthmoving compactor
    826B, 815F, 816F, 825 816B, 815B

    generator
    SR4

    challenger
    70C, 65C, 65D, 65B, 65

    wheel-type loader
    950, 972G, 950E, 966F, 936E, 936, 966E, 992B, 966F II 966D, 992C, 980C, 950B, 970F, G936, 966G, 924G, 950B/950E 992, 960F

    petroleum products
    G3306B

    engine - generator set
    3306, 3306B, 3304B, 3304, XQG135

    engine - truck
    3306C, 3306B, 3306

    wheel-type skidder
    515, 525, 528B, 518, 545, 120C

    3300
    G3306B

    engine - machine
    3306, 3304

    engine - industrial
    3306, 3304, 3306B, G3306, D333C, D330C, 3304B, G3304B, G3306B

    track-type loader
    955K, 963, 951B, 955L, 977 973, 955H, 951C, 973C, 983, 955C, 983B, 977D, 963B

    articulated dump truck
    D250E, D300E, D250E II

    cold planer
    PR-450, PR-105, PM-565, PR-450C

    forest products
    227

    motor grader
    120B, 16, 140B

    wheeled excavator
    W330B

    track-type skidder
    517 527 120C, 125C D4HTSK III D5HTSK II

    paving compactor
    CP-643, CS-653, CB-534, CS-643, CP-653

    wheel dozer
    824B, 834K, 814F, 814B, 834, 834S 824, 824S 824C

    pipelayer
    589, 561C, 561D, 571G, 572G, 572R, 561B, 583K, 583H

    excavator
    350-A L 330-A EL300B, 235B, E240, 225, 215B, 235D, 330B L 330-A L 219, 330B, 330 L E300B, 350-A 235C, 215C 330-A L 229, 215, 245, 219D, 350 L 235

    wheel tractor-scraper
    623B, 621E, 627, 621B, 633, 637G, 627B, 637D, 627E, 637E, 639D, 627F, 621S, 623E, 630B, 641, 657B, 615C, 651, 623, 621, 641B, 637, 615C II 631C, 657, 611, 633D, 627G, 633B 651B, 621R, 623F

    track-type tractor
    172 D5B, D10, D7H, D9H, D6H XL 7 8 9S D6R, 9U 9 163 D5, 8S 183B 59 8B 193B D6H II D9G, 7SU 140, 173B D6H, 7S 143 153 58L 55, D6D, D7G, 7A 173 141 6A D7G2 9R 10C 8D D7R, 9B D5H XL D5H, D6G, 57H 6S 46 D6E 9D 56H 10U 5 184 119 183 D6G2 XL D6H XR 59N D8K, D5E, 9A 6 6SU 7U D8L, 8U D6E SR D6G2 LGP 193 10 58 D6G SR 59L 30 5S D6D SR D6C, 118 56 5A D4H, 57 9C 8A 9SU D4H III D4E SR D9N, D9E, 7S LGP D9L, D4H XL D6F SR 10S