3B-8453: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3B-8453: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 3B-8453
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,33
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 18,4
    • Diámetro interno (pulg): 0,73
    • Diámetro interno del sello (mm): 18,42
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 314
    pipelayer
    572F, 561C, 571F

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K, 657E, 627B, 621K OEM 637, 627K LRC 623H, 623K LRC 627, 623K, 637B

    engine - generator set
    3516, 3508B, 3512, 3508, 3516B, G3516, 3512B, G3516C, G3520E, G3520C, G3516B, G3512, G3516H, G3520H, 3512C, G3512E, PMG3516 PM3508 PP3516 PM3516, PM3512

    track excavators
    235

    track type tractors
    D11N, D11R, D11RCD, D4ESA, D7GLGP

    off-highway truck
    776B, 789D, 777D, 777, 776C, 789, 793C, 785C, 789B, 776D, 785B, 785D, 793, 784B, 784C

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D4D, D11R, D5, D7G, D4E SR 4A D6C, D4E, 11U D7F, 11 D11N, 11SU 4

    petroleum products
    3512C, 3512B, TH48-E80 3508C

    track-type loader
    955C, 977K

    3500
    G3512, G3512H, G3508, G3516H, 3512B, 3516B, 3512, G3520, G3516B

    paving compactor
    CP-56B CS-54B CS-56B CS-74B CP-54B CS-76B CS-64B CP-74B CCS9, CP-68B CS-66B CS-78B CS-68B

    wheel tractor scrapers
    627H, 627K, 621H, 623KLRC, 621HOEM, 627BPP

    motor grader
    140, 120, 14E, 140G, 12F, 12G

    wheel-type loader
    966C, 992K, 994, 990 II 992G, 993K, 994D, G910, 994H, 990H, 980B

    engine - industrial
    3512, 3516, 3516B, 3508B, 3508, D333C, G3512, G3508, G3516, G3508B, 3306, D330C, SPT343 3056, 3304, D320A, D342, 3512B, SPF343 G3516B, G3512B, G3512E, SPS343

    engine - truck
    1673C 3306

    large mining products
    5230

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT12

    skidders
    528

    wheel dozer
    814, 844, 854G, 854K

    off highway trucks
    777B, 793B, 785, 789C, 777C, 777D, 777DLRC

    wheel loaders
    910, G910, 994F, 990

    excavator
    5130B, 5130

    wheel dozers
    844H

    earthmoving compactor
    816, 815