+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3E-4119: Resorte de sello de fricción

    Número de pieza: 3E-4119
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo AN

    Evita la entrada de contaminantes externos en el sistema, pero se usa en condiciones ambientales menos severas y con aplicaciones hidráulicas de servicio más ligeras que el limpiador a presión.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,508 mm) (mm): 3,51
    • Diámetro exterior: B (+/- 0,003 pulg) (mm): 144,20
    • Diámetro interno (mm): 133,35
    • Forma de sello: tipo AN
    • Grosor de la base: C (+/- 0,254 mm) (mm): 139,45
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.