3E-8925: Batería de arranque seca de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3E-8925: Batería de arranque seca de línea de servicio general

    Número de pieza: 3E-8925
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 675 de 12 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 675
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 55
    • Capacidad de reserva (min): 120
    • Longitud (pulg): 12,00
    • Peso: húmedo (lb): 45,5
    • Peso: seco (lb): 29,5
    • Tamaño de grupo: 27
    • Terminal: Prisionero roscado
    • Tipo de batería: Seco
    • Tipo de equipo: AGRÍCOLA, CAMIÓN, INDUSTRIAL
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    • Ácido nominal de llenado (qt): 6,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.