3G-6049: PASADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3G-6049: PASADOR

    Número de pieza: 3G-6049
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador de retenedor

    Atributos:
    1" (25,4 mm) de diámetro, 145 mm de largo total y 5,2 mm entre los orificios de cada extremo.

    Aplicación recomendada:
    Grupo de arado en determinados cargadores.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 25,40
    • Diámetro (pulg): 1,00
    • Longitud (mm): 145,00
    • Longitud (pulg): 5,71
    track-type tractor
    D4G, D4K2 XL D4K2 LGP D3G, D5K2 XL D5G, D5K2 LGP D3K2 XL D3K LGP D4K LGP D5K XL D3K2 LGP D4K XL D3K XL D5K LGP

    track-type loader
    953, 953C, 953B, 943, 953D, 953K