3G-6065: PASADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3G-6065: PASADOR

    Número de pieza: 3G-6065
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador

    Atributos:
    Pasador de 3,5" (88,85 mm) de diámetro x 21,45" (545 mm) de largo

    Aplicación recomendada:
    Grupo de extractor de pasador en Tractores Topadores D9, D10 y D11.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 88,85
    • Diámetro (pulg): 3,50
    • Longitud (mm): 545,00
    • Longitud (pulg): 21,46
    track-type tractor
    11U 9 D9R, 10 59N 10U D11N, 10SU D10N, 9U 9S D10, 59 10S D10R, 59L 11SU 11 9C 58L D9L, 10C