3G-6305: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3G-6305: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 3G-6305
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral J300

    Descripción:
    Adaptador Derecho J300 que se ajusta a una cuchilla de 30 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador instalado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de excavadora hidráulica.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J300
    excavator
    215, 215B, 219, 215C