3G-7966: Cuchillas curvas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3G-7966: Cuchillas curvas

    Número de pieza: 3G-7966
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla curvas

    Descripción:
    La mejor selección de cuchillas curvas a menudo es la cuchilla templada total con tolerancia al impacto. Las cuchillas curvas permiten penetrar la calzada de forma más fácil que las cuchillas planas y, al mismo tiempo, permiten transportar el material existente hacia delante para dejar la superficie plana y uniforme.

    Atributos:
    En los casos en los que el impacto y la abrasión son bajos, con la cuchilla más delgada se proporciona el servicio más económico. Con las cuchillas más gruesas se ofrece más resistencia y material de desgaste para las aplicaciones abrasivas o de alto impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 152,4
    • Dientes: No dentado
    • Grosor (mm): 19,05
    • Grosor (pulg): 0,75
    • Machine (Máquina): Motoniveladora
    • Material: Templado total (DH2)
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.