3G-8175: JUEGO DE SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3G-8175: JUEGO DE SELLO

    Número de pieza: 3G-8175
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de sello de cilindro hidráulico

    Descripción:
    En los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se encuentran todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales están fabricados con materiales de propiedad y diseños patentados para aplicaciones que funcionan a una mayor temperatura y con una compresión superior. Todos estos se adaptan a su aplicación, lo que le permite obtener un rendimiento superior y una vida útil prolongada. Además, como en los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se incluyen todos los sellos necesarios para volver a realizar un sellado completo, se les proporciona los clientes una solución rápida durante las reparaciones con plazos estrictos. De este modo, se garantiza un tiempo de funcionamiento y una productividad máximos.


    Aplicación recomendada:
    La aplicación del juego de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindro e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer, and Perfluorooctanoic acid (PFOA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    825H, 836H, 826G II 826G, 826H, 825G, 836G, 825G II

    forest products
    574B, 574, 564

    motor grader
    120H, 160H NA 160H ES 120H NA 12H NA 140H, 16G, 12H, 12G, 160K, 140G, 14G, 160G, 160H, 140K, 120H ES 135H NA 130G, 140H ES 16H, 120G, 12K, 163H NA 12H ES 24H, 163H, 14H NA 140K 2 140H NA 16H NA 135H, 143H, 14H

    underground mining loaders
    R3000H, R2900

    wheel-type loader
    938F, 950G II 966F, 950G, 938H, 980G II 962G II 992K, 980H, 992G, 993K, 938G II 966G, 988K, 972G II 972G, 966G II 988G, 988H, 938G, 962G, 980G, 936F, 994H, 966F II 988 XE 988K XE

    off highway trucks
    797B, 797F, 797, 797FXQ

    motor graders
    16H

    wheel dozer
    834H, 824G II 824G, 834K, 824H, 834G

    off-highway truck
    793C, 797F, 793D, 785B, 785C, 793B, 793F XQ 793F, 795F AC 789C, 793F CMD 793F AC 784B, 789, 784C, 785D, 793F OEM 793, 789B, 785, 795F XQ

    underground articulated truck
    AD60, AD55, AD30, AD55B, AD45B

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT12B, IT38G, IT28F, IT38H, IT18F, IT38G II IT14F, IT38F

    wheel tractor-scraper
    623H, 621H, 627H

    track-type tractor
    D11R, D11T, D10R, D10N, D9T, D10T

    oem solutions
    CAT WDS