+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3K-2559: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 3K-2559
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espiral (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 4,75
    • Diámetro libre: A (pulg): 5,03
    • Forma: Espiral
    • Grosor: B (pulg): 0,111
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    tractores topadores de ruedas
    854G, 844KLRC, 844K, 854KLRC, 854K, 844, 844H

    3500
    3508B

    mototraíllas
    637E

    cargadores de ruedas
    993K, 994H, 992K, 994F, 994KLRC, 994, 960F, 990, 992G, 990K, 990KLRC, 950F, 990H, 992KLRC, 950FII, 993KLRC, 992D, 992C, 950E, 936E, 950B, 936F, G936, 966R, 966C

    cargadores de cadenas
    955L, 955K, 977L, 977K

    motoniveladoras
    16H, 14H

    tractores de cadenas
    D11R, D11TCD, D11N, D11T, D11RCD