3K-7127: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3K-7127: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 3K-7127
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 6,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8 1/2
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 9
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    9S 8U 9C D7G, 59 D9H, D9L, 8S 9A 9U 8A 7S 7A D8K, 8C 9 9R 8D 183B 7U 8R

    wheel-type loader
    966C, 966R

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    973, 983

    earthmoving compactor
    815, 816, 816B