3K-8276: Anillo de resorte externo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3K-8276: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 3K-8276
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 1,06
    • Diámetro libre: A (pulg): 0,98
    • Grosor: B (pulg): 0,050
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    oem solutions
    CX28

    track-type tractor
    D3, D7F

    pipelayer
    561H, 561N, PL61, 561M

    track-type loader
    931

    wheel-type skidder
    525D, 545D, 555D, 535D