• \
  • Inicio
  • 3K-9879: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3K-9879: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 3K-9879
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Básico templado en pulg

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Forma: básico templado
    • Grosor (mm): 0
    • Notas: 0
    • Orificios cruzados: 0
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    bhl
    446B, 446D

    emac
    3304

    fp
    TK1051

    it
    IT28F, IT38G, IT38F, IT24F, IT38G II

    ttl
    953C

    wktl
    MB200 MB250

    wtl
    966G II 972G II 924F, 972G, 966G, 938G II 938F, 938G, 988F II

    exc
    320C, 322C

    meng
    C9 3306B

    adt
    D300E, D250E

    petr
    3126B C9 CX31-P600 C7 CX31-C9I TH31-C9I TH31-E61

    ieng
    G3306 C9 C7 C-10 3306 G3304 3176B 3126 3116 3304 3176C D333C C-9 3196 3306B D330C G3304B 3304B 3126B G3306B

    wts
    657G

    wtt
    834B

    epg
    3306B