3P-3044: Eslabón maestro de la cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3P-3044: Eslabón maestro de la cadena

    Número de pieza: 3P-3044
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas (lado izquierdo, extremo del pasador)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 6,91
    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    951B, 953, 943, 951C, 977 955L, 955K

    track-type tractor
    5A D5B, 5 5S 153 163 D5, 6 D5E, 55

    oem solutions
    OEMS