3P-3045: Eslabón maestro de la cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3P-3045: Eslabón maestro de la cadena

    Número de pieza: 3P-3045
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena de dos piezas (extremo de buje derecho)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena de dos piezas permiten una fácil remoción e instalación de la cadena y, gracias a ellos, no es necesario utilizar un pasador y un buje maestros. Los eslabones maestros de dos piezas presentan la misma vida útil, resistencia y dureza que un eslabón común, y se pueden reparar y reutilizar en su totalidad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (pulg): 6,91
    pipelayer
    561C, 561D

    excavator
    225

    track-type loader
    953, 977 951C, 951B, 943, 955K, 955L

    track-type tractor
    D5, D5B, 163 153 55, D5E, 6 5S 5A 5

    oem solutions
    OEMS