3P-3059: ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3P-3059: ENGRANAJE

    Número de pieza: 3P-3059
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje de dientes rectos Cat®

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat están construidos con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Están fabricados a través de procesos de tratamiento térmico especiales y, en algunos casos, de propiedad, entre los que se incluyen carburización, nitruración y templado por inducción de las cajas. Los engranajes Cat tienen una densidad de potencia superior o la potencia que puede transmitir un engranaje en relación con su tamaño y están diseñados para que puedan reutilizarse. En consecuencia, son más duraderos y lo ayudan a mantener bajos los costos de operación de la máquina.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Engranaje de dientes rectos Classic
    earthmoving compactor
    825G 825C 826K 825K 836H 825 836 836G 826C 825G II 836K 826H 826G II 826G 825H

    wheel-type loader
    980M 988K 980G II 988B 980G 986K 980F II 982M 980K 980C 980H 980F 980L 988G 986H 980K HLG 988F II 988H 988F

    wheel dozer
    824G II 834G 834K 824K 834B 824S 824C 834H 834S 824G 834U 824H

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    track-type loader
    983B

    articulated dump truck
    D550B D44B D350E D400D D400E D35HP D350E II D400 D40D

    track-type tractor
    D9R D9L 9S 8S 58L 8A D8L 59 D9N 9 8U 8 58 10U 10SU 9C 10 9U 59N 59L D10N D9T 9SU