3P-3060: ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3P-3060: ENGRANAJE

    Número de pieza: 3P-3060
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje de dientes rectos Cat®

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat están construidos con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Están fabricados a través de procesos de tratamiento térmico especiales y, en algunos casos, de propiedad, entre los que se incluyen carburización, nitruración y templado por inducción de las cajas. Los engranajes Cat tienen una densidad de potencia superior o la potencia que puede transmitir un engranaje en relación con su tamaño y están diseñados para que puedan reutilizarse. En consecuencia, son más duraderos y lo ayudan a mantener bajos los costos de operación de la máquina.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    836K, 826C, 836H, 836G, 826G, 825G, 825 825K, 825G II 836, 826K, 825C, 826H, 825H, 826G II

    wheel-type loader
    980H, 980C, 988B, 988H, 980G II 986K, 988K, 980K, 988G, 980M, 982M, 980F II 986H, 980F, 980G, 980L, 988F II 988F, 980K HLG

    wheel dozer
    834K, 824G II 834H, 834U 834S 824C, 824K, 824G, 834B, 834G, 824S 824H

    underground articulated truck
    AD30

    articulated dump truck
    D350E II D35HP D550B, D350E, D400D, D400E, D400, D44B, D40D