3P-3878: Anillo tope
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3P-3878: Anillo tope

    Número de pieza: 3P-3878
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de tope de cadenas sellado y lubricado

    Descripción:

    • Los anillos de tope se utilizan para proteger el sistema de sellado.

    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Anillo de tope Classic™
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tipo de zapata: Para roca o uso general
    track-type tractor
    D5, 55, 153 D5B, 163 D5E, 6 5S 5A 5

    track-type loader
    953, 951C, 943, 953B, 951B, 953C, 977

    excavator
    225