3P-3890: Zapata maestra de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3P-3890: Zapata maestra de cadena

    Número de pieza: 3P-3890
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (servicio moderado, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Cat
    Zapata de cadena maestra Classic™ (servicio moderado, garra simple)
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 20,1
    • Paso de la cadena (pulg): 6,91
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple
    track-type loader
    953C, 977

    track-type tractor
    D5B, 163 153 D5, 55, 6 5S 5 5A