3P-5757: CONJUNTO DE ESLABÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3P-5757: CONJUNTO DE ESLABÓN

    Número de pieza: 3P-5757
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón sellado (arandela Belleville de dos piezas)

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.
    • Las arandelas Belleville son resortes con forma de arandela. Se usan en las cadenas selladas para mantener el sistema sellado.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 39
    • Paso de la cadena (pulg): 6,9
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    951B, 951C, 977

    track-type tractor
    153 D5B, 163 D5, 5S 5 5A 6 55