• \
  • Inicio
  • 3R-2300: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3R-2300: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 3R-2300
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    ttt
    D11N, D11R, D11T

    wtt
    854G, 854K

    tskd
    527

    mg
    14M3, 14M-3

    oht
    775B, 773E, 777D, 769C, 773D, 771D, 789B, 776D, 777C, 769D, 773B, 771C, 775D, 776C, 789D, 777E 775E, 789C

    wktl
    SNOW WING

    pipe
    578

    wtl
    992C, 992D