3S-1404: CONJUNTO DE PISTA Y RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    3S-1404: CONJUNTO DE PISTA Y RODILLO

    Número de pieza: 3S-1404
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos cilíndrico Cat®

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de rodillos Classic
    pipelayer
    561D 594H 594 583K

    track-type loader
    977

    articulated dump truck
    725 725C2 730 725C 730C 730C2 730C2 EJ 735

    track-type tractor
    D9H 6 D5 D9G D8K D5B 8D 5S D8H 153 183B 5A 55 163 5 8S