416-2133: PILOTO: EMBRAGUE, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-2133: PILOTO: EMBRAGUE, ABRAZADERA

    Número de pieza: 416-2133
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Plate

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    pipelayer
    561M, 561N

    wheel tractor-scraper
    613C, 613G, 613C II

    track-type tractor
    D5M D6N D6M D6N OEM D6N XL D5N D5H, D4H III D5R2 D5H XL D6N LGP D4H XL D5R XL D5R LGP

    skidders
    527GROEM

    wheel-type loader
    966M, 962G, 950H, 950K, 966H, 950G II 950G, 962H, 950F, 966L, 962G II 950F II 962K, 960F, 966K

    track-type skidder
    527 D4HTSK III D5HTSK II 517

    wheel loaders
    962G, 950GII

    track type tractors
    D6NXL, D5C, D5MLGP, D6NLGP