416-2146: MAZA: TRASERA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-2146: MAZA: TRASERA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 416-2146
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Hub

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    load, haul, dump
    R1700G

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G, 980H, 980G II 980M, 980K, 980K HLG

    wheel dozer
    824K, 824H, 824G II

    wheel loaders
    980L, 980H, 980HII

    wheel dozers
    824G, 824K

    compactors
    825G