416-2152: MAZA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-2152: MAZA: ABRAZADERA

    Número de pieza: 416-2152
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Maza Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    wheel tractor scrapers
    627E, 631E, 621G, 623F, 621H, 657E, 631K, 631G, 627F, 627G, 637E, 637K, 637G, 623G, 657G, 621E, 621F, 623E, 621K, 621K OEM 623H, 623K LRC 627K, 633E II 623K, 627K LRC 627H, 657B, 631EII, 621KOEM, 637DPP, 631D

    wheel tractor-scraper
    627E, 631E, 621G, 623F, 621H, 657E, 631K, 631G, 627F, 627G, 637E, 637K, 637G, 623G, 657G, 621E, 621F, 623E, 621K, 621K OEM 623H, 623K LRC 627K, 633E II 623K, 627K LRC 627H, 657B, 631EII, 621KOEM, 637DPP, 631D

    track type tractors
    D6R, D6RXW