416-2153: PILOTO: EMBRAGUE, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-2153: PILOTO: EMBRAGUE, ABRAZADERA

    Número de pieza: 416-2153
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Placa Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    telehandler
    TH414C, TH417C, TH514D, TH408D, TL1255C, TL943C, TH514C, TH406C, TH337C, TH357D, TH3510D, TH336C, TH407C, TL642C, TL642D, TL1255D, TL1055D, TL943D, TL1055C

    oem solutions
    OEMTPG145 OEMPG115

    wheel-type loader
    930K, 938K, 926M, 938M, 924K, 930M