416-2161: PISTA: OTR, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-2161: PISTA: OTR, ABRAZADERA

    Número de pieza: 416-2161
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    marine products
    3516

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 637K, 657G, 657E, 651E

    underground articulated truck
    AD55

    forest products
    SS-56 HF201 HFW222 SH-56B HFW221 HF221 SC-57 HF201B

    work tool
    BR624 MR-244

    track type tractors
    D10T

    off-highway truck
    777G, 776C, 777D, 776D, 777E 777C, 777F

    underground articulated trucks
    AD45B, AD30, AD60, AD55B

    forestry feller bunch head-wt
    HF221

    load, haul, dump
    R3000H, R2900G

    track-type tractor
    D5E, D10T2, D9R, D9T, D7G2 D7G

    wheel feller bunchers
    573C

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    3500
    D398B 3516

    wheel tractor scrapers
    666B, 657E, 619C, 637

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    990H, 990 II 986K 990K, 992G, 992K, 990, 988K, 988H, 986H, 988 XE 988K XE

    engine - industrial
    3412C 3412E 3512 3508 3412 3408 3408C 3408B 3408E

    track loaders
    983

    motor graders
    24M

    compactors
    836, 836K, 836G, 826KLRC 826K, 825K

    pipelayers
    561D

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    834G, 834K, 854K, 854G, 834B, 844K, 844, 844H

    wheel loaders
    988H, 988G, 982M, 986H, 980L, 988KLRC, 990

    wheel dozers
    834G, 854G, 834H, 824B

    earthmoving compactor
    836, 826C, 836K, 836H, 836G