416-2164: COJINETE: DOBLE, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-2164: COJINETE: DOBLE, ABRAZADERA

    Número de pieza: 416-2164
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat® Tapered Roller Bearing (Double Row)
    cold planers
    PM-565B, PM-565

    com
    836

    cold
    PM-565

    uat
    AD60

    compactors
    836

    track type tractors
    D9N, D11R, D8LSA

    pipe
    589

    underground articulated trucks
    AD60, AD55B, AD40II

    wtl
    988B, 988F

    vees 27 to 32 liter
    C27

    meng
    C32 C27

    petr
    TH48-E70 CX35-P800

    ttt
    D11T, D9R, D11R, D10R, D10T2, D9L, D8L, D10N, D10T

    ieng
    C32 C27

    wtt
    834B

    off highway trucks
    769B, 777E 773GLRC, 775GOEM, 777FOEM, 769, 777E2 775G, 777B, 777DLRC, 777GOEM

    mg
    24H, 24

    wheel loaders
    988B

    oht
    775F, 777G, 773F, 775G OEM 777F, 777D, 773G, 773G OEM 777E 777C, 775G LRC 773G LRC