416-2166: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-2166: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 416-2166
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Ball Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 613G, 613C, 613C II 657G

    pipelayer
    561M, 561N, 589

    underground articulated truck
    AD30

    transmission
    TH55

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    980H, 936, 980F, G936, 980C, 950F, 980G II 986K, 982M, 936F, 988F II 966C, 980F II 936E, 980G, 988K, 950E, 980M, 986H, 980L, 950B, 988B, 988H, 966R, 960F, 988G, 950B/950E 980K, 980K HLG 988F

    compactors
    825H

    articulated dump truck
    D400E, D350E, D350E II D400D, D40D

    off-highway truck
    789D, 785, 789C, 789, 785D, 793B, 789B, 793C, 785C, 793F CMD 785B, 784B, 793F XQ 793D, 793F OEM 784C, 793, 793F, 785G

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D4H III 10 8A 9U D4H XL D9N, D5M D6M 9SU D9R, D5R XL D6N LGP D10N, D10T, D11R, 59N D5H, D5N D6N, D6N XL D5R LGP D6N OEM 58 59 8 D10T2, D5H XL D9T, D11N, 9 8S D10R, D8L, D5R2 10SU 59L 10U 58L

    skidders
    517CA

    wheel dozer
    834K, 824K, 834H, 824C, 824G II 834B, 824G, 834S 834G, 834U 824H

    petroleum products
    TH55, TH55FT-E90 TH55-E70

    off highway trucks
    785C

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    wheel loaders
    980GOEM, 960F, 950

    earthmoving compactor
    826C, 836H, 825K, 826K, 836K, 836, 836G, 826H, 826G, 825G, 826G II 825G II 825C