+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-2168: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 416-2168
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Roller Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cat� Cylindrical Roller Bearing
    pipelayers
    572G

    marine products
    7241

    ttt
    8U D9R, 9 10SU D7G, 10U 9U 8 8A 9C 59 58 59N D7G2 D8L, 8S 58L 10 9S 9SU 59L

    track type tractors
    D10N, D8L, D7F, D8K, D7G, D9L, D9N, D7E1970, D9R, D10

    pipe
    589