416-4703: GRUPO DE BOMBA: CEBADO DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-4703: GRUPO DE BOMBA: CEBADO DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 416-4703
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de cebado de combustible

    Descripción:

    • Mediante las bombas de cebado de combustible se puede quitar el aire de los sistemas de combustible antes de arrancar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 166,37
    • Altura (pulg): 6,55
    • Ancho (mm): 140,21
    • Longitud (mm): 201,17
    • Longitud (pulg): 7,92
    engine - generator set
    C175-20, C32, C175-16

    engine - industrial
    C175-16, SPF743

    excavator
    374F L

    drill
    MD6250, MD6310

    off-highway truck
    797F, 795F XQ 793F CMD 793F AC 793F OEM 794 AC 797B, 793F, 795F AC 797, 793F XQ