+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-6337: COJINETE: CONO

    Número de pieza: 416-6337
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 0
    • Diámetro exterior (mm): 0
    • Diámetro interno (mm): 0
    adt
    730C2, 730C, 730C2 EJ

    petr
    CX31-C15I CX31-C9I CX31-P600 CX31-C13I CX31-C18I CX31-C11I

    uat
    AD22