416-7043: GRUPO DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-7043: GRUPO DE CADENA

    Número de pieza: 416-7043
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena de servicio general (servicio moderado, garra simple)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • La cadena de servicio general se desarrolló para proporcionarle una opción rentable para las máquinas de menor uso o las que se encuentran en una etapa avanzada del ciclo de vida. Se ofrece a un precio inicial bajo y está diseñada para funcionar hasta presentar fallas. Todos los trenes de rodaje Cat® están respaldados por el seguro del tren de rodaje y fabricados por Caterpillar. Además, fueron reforzados y sometidos a pruebas de calidad para garantizar la productividad y el rendimiento adecuados para las necesidades del lugar de trabajo.
    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 860
    • Ancho de la zapata (pulg): 33,9
    • Número de secciones de cadena: 46
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.