+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-7045: GRUPO DE CADENA

    Número de pieza: 416-7045
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena de servicio general (servicio moderado, garra simple)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • La cadena de servicio general se desarrolló para proporcionarle una opción rentable para las máquinas de menor uso o las que se encuentran en una etapa avanzada del ciclo de vida. Se ofrece a un precio inicial bajo y está diseñada para funcionar hasta presentar fallas. Todos los trenes de rodaje Cat® están respaldados por el seguro del tren de rodaje y fabricados por Caterpillar. Además, fueron reforzados y sometidos a pruebas de calidad para garantizar la productividad y el rendimiento adecuados para las necesidades del lugar de trabajo.
    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 600
    • Número de secciones de cadena: 40
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.