416-7115: CAJA: COMPRESIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-7115: CAJA: COMPRESIÓN

    Número de pieza: 416-7115
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, que permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pulg): 7,5
    • Ancho (mm): 419,1
    • Longitud (mm): 452,1
    • Longitud (pulg): 17,8
    off-highway truck
    797F, 797B, 795F AC 797