416-7449: GRUPO DE CILINDRO: 0120:
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-7449: GRUPO DE CILINDRO: 0120:

    Número de pieza: 416-7449
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Configuración completa de cilindro hidráulico con conjuntos de tubo y varilla

    Descripción:
    La configuración completa del cilindro hidráulico Cat® acciona diferentes componentes de la máquina, que incluyen desde los controles de la dirección hasta los movimientos refinados de las hojas, los cucharones u otros accesorios.


    Atributos:
    Las configuraciones completas de los cilindros hidráulicos Cat constan de conjuntos de tubo y varilla, listos para instalarse en la máquina. Los cilindros Cat están fabricados con paredes gruesas con las que se aumenta la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones.


    Aplicación recomendada:
    Las configuraciones completas de los cilindros hidráulicos Cat están diseñados para aplicaciones específicas de las máquinas.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    623K LRC 621K, 621K OEM 627K, 623K, 627K LRC