+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    416-8319: CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO: VÁLVULA

    Número de pieza: 416-8319
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Levantaválvulas

    Descripción:

    • Los levantaválvulas le siguen a los lóbulos del árbol de levas en los motores y con ellos se abren y se cierran las válvulas de admisión y de escape.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,34
    • Ancho (mm): 53,34
    • Longitud (mm): 205,74
    3500
    SPF743 3508B 3512B 3516C 3516B 3516BHD 3512C 3516CHD

    emp
    MD6540C

    wtl
    992G, 994F, 994K 994D

    exc
    5130B, 5230B

    meng
    3512 3516E 3512B 3516B 3516C 3512C 3512E 3508C 3516 3508B 3508

    petr
    3516C 3508B 3512C 3512B CX48-P2300 3516B 3508C 3512E TH48-E80 2016 TH48-E70

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3516B 3508B SPS343 3512B 3512C 3512E SPT343 3516C SPF343 3508C SPF343C

    wtt
    854G

    off highway trucks
    785G 797B, 789B

    wheel loaders
    994H

    oht
    785B, 777D, 777B, 785D, 789C, 776D, 789D, 777C, MT4400D AC 785C, 793C, 777, 785, 797, 789, 784C, 793D

    epg
    3516B 3512B PP3516 3512C 3508 3516C 3516E 3508B