417-2936: CASQUILLO: TURBINA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-2936: CASQUILLO: TURBINA

    Número de pieza: 417-2936
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Casquillo de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Los casquillos son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, que permiten convertir el gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 165,1
    • Altura (pulg): 6,5
    • Ancho (mm): 381
    • Longitud (mm): 381
    • Longitud (pulg): 15
    engine - generator set
    G3520H, G3520E

    engine - industrial
    G3608, G3616