+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-3110: 417-3110

    Número de pieza: 417-3110
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    comp
    CP76B, CS78B, CP68B, CS-78B CP56B, CS68B, CP-56B CS56B, CS-79B CS74B, CP-74B CS-68B CS79B, CS-74B CS-56B CP74B, CP-68B