417-4492: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4492: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4492
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    wheel tractor-scraper
    623F, 637E, 621E, 631E, 623E, 651E, 627E, 657E

    pipelayer
    583R, 589, 578

    ag tractors
    70C

    motor grader
    140H ES 135H NA 160H, 140G, 140H, 140H NA 12H ES 14G, 12H, 14H NA 160H ES 160H NA 120G, 12G, 120H NA 143H, 120H, 120H ES 135H, 16G, 14H, 130G, 160G, 12H NA 16H, 163H NA 16H NA

    track-type loader
    963C, 973C, 963, 953C, 973, 963B

    wheel loaders
    IT28B, 936, 936E

    track loaders
    973C, 963LGP, 943BLGP, 943LGP, 973CLGP

    track type tractors
    D7G

    motor graders
    12G, 160HNA

    challenger
    75C, 65C, 75D, 85C, 85D, 65D