417-4496: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    417-4496: COJINETE: BOLA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 417-4496
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Ball Bearing

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    pipelayers
    589

    track-type tractor
    59 9 D8L, 9S 8S 8 58 D10R, D10T2, D10T, 9C 8U 8A 9U

    wheel-type loader
    980C

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    983B

    wheel loaders
    980GII

    track type tractors
    D8L, D9L

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825